Aktuatorer

    • Dimensjonering og utvalg av aktuatorer
    • Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer med sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer for vanskelige miljøforhold
    • Hurtiggående aktuatorer
    • Lineære aktuatorer
    • Brannspjeldmotorer
    • Aktuatorer for røykavtrekksspjeld
    • Variabel luftmengde
    • Ventilaktuatorer

    Ventiler
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
    Sensorer/Målere
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
    Aktuatorer

    • Dimensjonering og utvalg av aktuatorer
    • Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer med sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer for vanskelige miljøforhold
    • Hurtiggående aktuatorer
    • Lineære aktuatorer
    • Brannspjeldmotorer
    • Aktuatorer for røykavtrekksspjeld
    • Variabel luftmengde
    • Ventilaktuatorer

    Ventiler
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
    Sensorer/Målere
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
  2. Aktuatorer
  3. Lineære aktuatorer

SH24A-SR100



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SH24A-SR100

SH24A-SR100

Lineær aktuator, 450 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglengde 100 mm, IP54

Listepris
NOK 3 640,00
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
Z-AS1

Z-AS1

Anslagssett, for SH..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 080,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-DS1

Z-DS1

Festeplate, for lineær aktuator, for kompensasjon av tverrkrefter

Listepris: NOK 231,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-KS1

Z-KS1

Koplingsstykke M8

Listepris: NOK 698,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

CRP24-B1

CRP24-B1

Stillingsgiver for veggmontering, 0...100%, driftsområde kan velges, 0...10 V eller 2...10 V

Listepris: NOK 1 445,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGA24

SGA24

Stillingsgiver for veggmontering

Listepris: NOK 1 749,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGE24

SGE24

Stillingsgiver for integrert montering

Listepris: NOK 1 749,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGF24

SGF24

Stillingsgiver for frontmontering

Listepris: NOK 1 245,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.4 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
4.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kraft
450 N
Regulatortype
DC 2...10 V
Rotasjonsretning motor
kan velges med bryter
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Slag
100 mm
Gangtid (motor)
150 s / 100 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]