2. Spjeldaktuatorer
  3. Hurtiggående aktuatorer

SMC24A-MP



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SMC24A-MP

SMC24A-MP

Hurtiggående rotasjonsaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...150 s), IP54

Listepris
NOK 3 944,00
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
Z-SMA

Z-SMA

Bunnplateforlenger for SM..A til SM../AM../SMD24R

Listepris: NOK 121,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AH-20

AH-20

Momentarm for standard spindelklemme (vendbar)

Listepris: NOK 193,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AV12-25-I

AV12-25-I

Akselforlenger 240 mm ø20 mm for spjeldaksling ø12...21 mm CrNi

Listepris: NOK 804,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AV8-25

AV8-25

Akselforlenger 240 mm ø20 mm for spjeldaksling ø8...22.7 mm

Listepris: NOK 681,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K-ENSA

K-ENSA

Spindelklemme ensidig for NM..A, SM..A, klemmedimensjon ø8...26 mm [3/8...1"]
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 2 380,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Spindelklemme ensidig for SM..A for CrNi (INOX), klemmedimensjon ø12...26 mm [1/2...1"], for CrNi-aksel (INOX)
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 3 880,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K-SA

K-SA

Vendbar spindelklemme for SM..A, NKQ..A, NMQ..A, klemmedimensjon ø10...20 mm [3/8...3/4"]

Listepris: NOK 326,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KG10A

KG10A

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10

Listepris: NOK 252,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KG8

KG8

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8

Listepris: NOK 215,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH8

KH8

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Listepris: NOK 207,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-ARS180

Z-ARS180

Antirotasjonsmekanisme, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 760,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-ARS230

Z-ARS230

Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 780,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-PI

Z-PI

Posisjonsindikator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 700,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Form fit innsats, 10x10 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Form fit innsats, 12x12 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Form fit innsats, 15x15 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Form fit innsats, 16x16 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZG-SMA

ZG-SMA

Monteringssett for stagoverføring for flat installasjon

Listepris: NOK 826,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 813,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 083,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
CRP24-B1

CRP24-B1

Stillingsgiver for veggmontering, 0...100%, driftsområde kan velges, 0...10 V eller 2...10 V

Listepris: NOK 1 445,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGA24

SGA24

Stillingsgiver for veggmontering

Listepris: NOK 1 749,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGE24

SGE24

Stillingsgiver for integrert montering

Listepris: NOK 1 749,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGF24

SGF24

Stillingsgiver for frontmontering

Listepris: NOK 1 245,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-UIC

Z-UIC

Signalomformer spenning/strøm 100 kΩ 4...20 mA, forsyning AC/DC 24 V

Listepris: NOK 3 393,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 3 469,00
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
Tilgjengelig for gratis nedlasting
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
Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 10 122,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 8 934,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
4 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
7 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Rotasjonsretning motor
kan velges med bryter 0/1
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
35 s / 90°
Gangtid motor variabel
35...150 s
Mekanisk grensesnitt
Universal vendbar spindelklemme 10...20 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]