SMQ24A-SR
Hurtiggående aktuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, IP54
- Listepris
- NOK 3 667,00
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
KG10A
Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10, Multipack 10 stk.
Listepris: NOK 1 530,00
Din pris: ...
KH10
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon Ø14...25 mm
Listepris: NOK 252,00
Din pris: ...
Z-PI
Posisjonsindikator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...
Z-SPA
Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, hvis spindelklemme montert under på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Listepris: NOK 49,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Beskyttelsesgrad
- IP54
- Dreievinkel
- 95
- Effektforbruk (holdt)
- 2 W
- Effektforbruk (i gang)
- 15 W
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Gangtid (motor)
- 7 s / 90°
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Mekanisk grensesnitt
- Universal vendbar spindelklemme 12...26.7 mm
- Moment
- 16 Nm
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Sikkerhetsfunksjon
- Ikke fail-safe
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V