TMC24A-S
Hurtiggående rotasjonsaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, 1 x SPDT, IP54
- Listepris
- NOK 1 489,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
AV6-20
Akselforlenger 170 mm Ø10 mm for spjeldaksling Ø 6...16 mm
K-ELA
Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon Ø6...20 mm
Multipack 20 stk.
K-ELA10
Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon Ø6...10 mm
Multipack 20 stk.
K-ELA13
Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon Ø6...13 mm
Multipack 20 stk.
K-ELA16
Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon Ø6...16 mm
Multipack 20 stk.
Z-PI
Posisjonsindikator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 stk.
ZF10-LMA
Form fit innsats, 10x10 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.
ZF12-LMA
Form fit innsats, 12x12 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.
ZF8-LMA
Form fit innsats, 8x8 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.
ZFRL10-LMA
Form fit innsats, 10x10 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.
ZFRL12-LMA
Form fit innsats, 12x12 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.
ZFRL8-LMA
Form fit innsats, 8x8 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.
Elektrisk tilbehør
Spesifikasjoner
- Beskyttelsesgrad
- IP54
- Dreievinkel
- 95
- Effektforbruk (holdt)
- 0.2 W
- Effektforbruk (i gang)
- 1.5 W
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Gangtid (motor)
- 35 s / 90°
- Hjelpebrytere
- 1 x SPDT
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 6...20 mm
- Moment
- 2 Nm
- Regulatortype
-
- Åpne-lukke
- 3-punkts
- Sikkerhetsfunksjon
- Ikke fail-safe
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V