2. Aktuatorer
  3. Lineære aktuatorer

UH24Y-SR-L.1



Lær mer
Tilbake til produktkategori
UH24Y-SR-L.1

UH24Y-SR-L.1

Lineær aktuator, 50 N, AC/DC 24 V, modulerende, 122 s, Slaglengde 60 mm, IP20
Multipack 40 stk.

Listepris
NOK 43 920,00
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
Z-ESUH

Z-ESUH

Endestopperklips, for UH..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-PCUM

Z-PCUM

Beskyttelsesdeksel, for UM..- / UH..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 800,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
1.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
2.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kontaktplugg (Kontakt på kabelsiden følger ikke med leveransen)
Tilkoblingsplugg
Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Kraft
50 N
Regulatortype
Modulerende
Rotasjonsretning motor
rotasjon mot urviseren (ccw)
Manuell overstyring
No
Slag
60 mm
Gangtid (motor)
122 s / 100 mm
Beskyttelseskategori
IP20
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 1
Kapslingstype
UL Enclosure Type 1
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]