2. Spjeldaktuatorer
  3. Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon

UM24Y-F-L.1



Lær mer
Tilbake til produktkategori
UM24Y-F-L.1

UM24Y-F-L.1

Roterende aktuator, 1 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 22 s, Form-fit 8x8 mm, IP20, Kontaktplugg
Multipack 100 stk.

Listepris
NOK 83 500,00
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Antirotasjonsklips, for CM.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 660,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-ESCM

Z-ESCM

Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 260,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-PCUM

Z-PCUM

Beskyttelsesdeksel, for UM..- / UH..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 940,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
1 W
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
2 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kontaktplugg (Kontakt på kabelsiden følger ikke med leveransen)
Tilkoblingsplugg
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Moment
1 Nm
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Rotasjonsretning motor
rotasjon mot urviseren (ccw)
Manuell overstyring
No
Dreievinkel
0...287.5°
Gangtid (motor)
22 s / 90°
Mekanisk grensesnitt
Form-fit 8x8 mm
Beskyttelseskategori
IP20
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 1
Kapslingstype
UL Enclosure Type 1
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]