UM24Y-F-R.1
Roterende aktuator, 1 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 22 s, Form-fit 8x8 mm, IP20, Kontaktplugg
Multipack 100 stk.
- Listepris
- NOK 80 800,00
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
Z-ESCM
Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 240,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 1 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 2 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kontaktplugg (Kontakt på kabelsiden følger ikke med leveransen)
- Tilkoblingsplugg
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Moment
- 1 Nm
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Rotasjonsretning motor
- rotasjon med urviseren (cw)
- Manuell overstyring
- No
- Dreievinkel
- 0...287.5
- Gangtid (motor)
- 22 s / 90°
- Mekanisk grensesnitt
- Form-fit 8x8 mm
- Beskyttelseskategori
- IP20
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 1
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 1
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]