UM24Y-L.1

Roterende aktuator, 1 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 22 s, IP20, rotasjon mot urviseren, Kontaktplugg
Multipack 100 stk.

Listepris
NOK 63'200,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

CAD-data 3D

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

Z-ARCM

Antirotasjonsklips, for CM.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 380,00
Din pris: ...

Z-ESCM

Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 160,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Dreievinkel
180
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk (i gang)
1 W
Elektrisk tilkopling
Kontaktplugg
Gangtid (motor)
22 s / 90°
Manuell overstyring
No
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 6...12.7 mm
Moment
1 Nm
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Rotasjonsretning (motor)
Rotasjon mot urviseren
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V