UM24Y-SR-F-R.1
Roterende aktuator, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, Form-fit 8x8 mm, IP20, Kontaktplugg
Multipack 100 stk.
- Listepris
- NOK 96 000,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
Z-ESCM
Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 240,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 1.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 2.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kontaktplugg (Kontakt på kabelsiden følger ikke med leveransen)
- Tilkoblingsplugg
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Moment
- 1 Nm
- Regulatortype
- Modulerende
- Rotasjonsretning motor
- rotasjon med urviseren (cw)
- Manuell overstyring
- No
- Dreievinkel
- 95
- Gangtid (motor)
- 22 s / 90°
- Mekanisk grensesnitt
- Form-fit 8x8 mm
- Beskyttelseskategori
- IP20
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 1
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 1
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]