3. Brannspjeldmotorer

BFN24-T-ST



Lær mer
Tilbake til produktkategori
BFN24-T-ST

BFN24-T-ST

Brannspieldaktuator, 9 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
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
  • Produktvideoer
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
ZA11-B

ZA11-B

Form fit innsats 12/11 mm for BFL, BFN

Listepris: NOK 109,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Form fit innsats 12/11 mm for BFL, BFN
Multipack 50 stk.

Listepris: NOK 3 650,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN1-B

ZKN1-B

Håndsveiv, 40 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

Listepris: NOK 70,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Håndsveiv, 40 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 1 700,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN2-B

ZKN2-B

Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

Listepris: NOK 75,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 2 300,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Beskyttelsespose med wire
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 2 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSN-B

ZSN-B

Brakett for SN2-C7 for BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Listepris: NOK 693,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZZN12-B

ZZN12-B

Pil 12x12 mm for BFL, BFN, BEN, BEE

Listepris: NOK 64,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Pil 12x12 mm for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer 24 V med kontakt

Listepris: NOK 4 923,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT0

ZBAT0

Deksel for BAT (uten termosikring for innetemperatur kanal)

Listepris: NOK 191,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT72

ZBAT72

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 416,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 65 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 8 000,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 90 mm

Listepris: NOK 586,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT95

ZBAT95

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 535,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 65 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 10 000,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 90 mm

Listepris: NOK 988,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT120

ZBAT120

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 120 °C (farge oransje), Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 910,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 120 °C (farge oransje), Sondelengde 65 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 17 180,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT140

ZBAT140

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 140 °C (farge rød), Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 866,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SN2-C7

SN2-C7

Hjelpebryter 2x SPDT

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hjelpebryter 2x SPDT kabellengde 3 m

Listepris: NOK 1 445,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hjelpebryter 2x SPDT kabellengde 5 m

Listepris: NOK 1 587,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Brannspjeldaktuatoer BFL og BFN

På feltet for brannbeskyttelse kan du stole på våre brannspjeldaktuatorer med Safety Position Lock™. Denne patenterte løsningen holder brannspjeldene pålitelig i sikkerhetsposisjonen ved brann, og er integrert som standard.
 

Spill av nå Del via e-post

Fordeler med motorstyrte brannspjeld

Fordeler med motoriserte i forhold til mekaniske brannspjeld.

Spill av nå Del via e-post

Brannbeskyttelsesscenarioer

1. Brannspjeld ikke motorisert vs. motorisert
2. Regelmessige automatiske funksjonstester
3. Nedstenging og tetning av brannkamre over natten.
4. Spredning av røyk i utvendige luftsystemer

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
4 W
Effektforbruk (holdt)
1.4 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6 VA
Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel med kontaktplugg 1 m, 2x 0.75 mm², halogenfri
Tilkobling hjelpebryter
Kabel med kontaktplugg 1 m, 6x 0.75 mm², halogenfri
Tilkoblingsplugg
  • Forsyning/regulering: 3-polt plugg, egnet for enheter for kommunikasjon og strømforsyning (se «Tilbehør»)
  • Hjelpebryter: 6-polt plugg, egnet for enheter for kommunikasjon og strømforsyning (se «Tilbehør»)
Moment
9 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning motor
kan velges ved å montere L/R
Manuell overstyring
Med posisjonsstopp
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
<60 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
20 s
Mekanisk grensesnitt
Form-fit 12x12 mm, gjennomgående aksling