UH24Y-SR-L.1
Lineær aktuator, 50 N, AC/DC 24 V, modulerende, 122 s, Slaglengde 60 mm, IP20
Multipack 40 stk.
- Listepris
- NOK 43 920,00
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
- 1.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 2.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kontaktplugg (Kontakt på kabelsiden følger ikke med leveransen)
- Tilkoblingsplugg
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Kraft
- 50 N
- Regulatortype
- Modulerende
- Rotasjonsretning motor
- rotasjon mot urviseren (ccw)
- Manuell overstyring
- No
- Slag
- 60 mm
- Gangtid (motor)
- 122 s / 100 mm
- Beskyttelseskategori
- IP20
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 1
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 1
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]