VNM24A-LP1
Roterende aktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP40
- Listepris
- NOK 8 797,00
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
Elektrisk tilbehør
Verktøy
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
Listepris: NOK 6 258,00
Din pris: ...
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
Listepris: NOK 997,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 4.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.4 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Tilkobling ethernet
- RJ45-kontakt
- Moment
- 10 Nm
- Regulatortype
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Sky
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter 0/1
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Dreievinkel
- 95
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gangtid motor variabel
- 43...173 s
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 8...26.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP40
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]