CM24K-T-L.2
Sikkerhetsfunksjon for roterende aktuator for strømmodul SKM.., 2 Nm, DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, IP20, Rekkeklemmer
Multipack 20 stk.
- Listepris
- NOK 26 040,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
AV6-20
Akselforlenger 170 mm ø10 mm for spjeldaksling ø6...16 mm
Listepris: NOK 564,00
Din pris: ...
Z-ESCM
Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 240,00
Din pris: ...
Z-MA
Magnet for girutkobling, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 1 360,00
Din pris: ...
Elektrisk tilbehør
SKM230-T-B12.1
Strømmodul for CM..K..-roterende aktuator, AC 230 V, Åpne/lukke, IP40, Rekkeklemmer
Multipack 10 stk.
Listepris: NOK 21 880,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 0.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 1 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 1.5 mm² Cu leder eller 1.0 mm² Cu tråder (3-leder)
- Moment
- 2 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- rotasjon mot urviseren (ccw)
- Manuell overstyring
- Med magnet
- Dreievinkel
- 95
- Gangtid (motor)
- 75 s / 90°
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 6...12.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP20
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]