Hjem

Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Vis mappen Nedlastinger
Til nedlastingssenteret

Artikler i handlevognen

Handlevognen er tom.
artikler i handlevognen

Solution

Antall:
Total:
Vis handlevogn/prosjektliste
Åpne en annen prosjektliste
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
  • Artikler i mappen Nedlastinger

    Mappen Nedlastinger er tom
    Artikler i mappen Nedlastinger

    !

    Vis mappen Nedlastinger
    Til nedlastingssenteret
  • Artikler i handlevognen

    Handlevognen er tom.
    artikler i handlevognen

    Solution

    Antall:
    Total:
    Vis handlevogn/prosjektliste
    Åpne en annen prosjektliste
    Eksporter som .xlsx Eksporter som .csv Importer fra .csv
  1. Hjem
  2. Aktuatorer
  3. Sikkerhetsaktuatorer

EF24A-MP



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EF24A-MP

EF24A-MP

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 30 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (60...150 s), IP54

Listepris
NOK 10 477,00
Legg til i prosjektliste
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.

Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:

Designdata: Designdata

Sett bokmerke på denne siden
Del
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Se nå
  • Last ned

Tilbudstekster

  • Last ned

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Se nå
  • Last ned
  • Last ned

Data for planleggere

  • Se nå

CAD-nedlastning / 3D-visning

  • Se nå

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper

  • Last ned

Suksesshistorier

  • Last ned
0 artikkel/artikler valgt
Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
Tilbehør

Mekanisk tilbehør

IND-EFB

IND-EFB

Endestopp-indikator, for EF..A

Listepris: NOK 126,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K9-2

K9-2

Vendbar spindelklemme, klemmedimensjon ø12...26.7 mm

Listepris: NOK 553,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH-EFB

KH-EFB

Momentarm Slissebredde 8,2 mm

Listepris: NOK 396,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH10

KH10

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø14...25 mm

Listepris: NOK 343,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-ARS230

Z-ARS230

Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 720,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZG-EFB

ZG-EFB

Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon

Listepris: NOK 1 135,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN2-B

ZKN2-B

Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

Listepris: NOK 69,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

CRP24-B1

CRP24-B1

Stillingsgiver for veggmontering, 0...100%, driftsområde kan velges, 0...10 V eller 2...10 V

Listepris: NOK 1 385,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGA24

SGA24

Stillingsgiver for veggmontering

Listepris: NOK 1 615,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGE24

SGE24

Stillingsgiver for integrert montering

Listepris: NOK 1 615,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGF24

SGF24

Stillingsgiver for frontmontering

Listepris: NOK 1 154,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box for MP-Bus IP20

Listepris: NOK 1 754,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-UIC

Z-UIC

Signalomformer spenning/strøm 100 kΩ 4...20 mA, forsyning AC/DC 24 V

Listepris: NOK 3 138,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 2 806,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 6 258,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
MFT-C

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 3 831,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 997,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 333,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 9 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 8 261,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
9.5 W
Effektforbruk (holdt)
4.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
16 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogenfri)
Moment
30 Nm
Regulatortype
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Rotasjonsretning motor
kan velges med bryter L/R
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Kan velges ved å montere L/R
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Dreievinkel
95
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid motor variabel
60...150 s
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 12...26.7 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]