EF24A-S2
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 30 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, 2x SPDT, IP54
- Listepris
- NOK 9 009,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
KH10
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø14...25 mm
Listepris: NOK 343,00
Din pris: ...
Z-ARS230
Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 720,00
Din pris: ...
ZG-EFB
Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon
Listepris: NOK 1 135,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 9.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 4.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 16 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm² (halogenfri)
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² (halogenfri)
- Moment
- 30 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- kan velges ved å montere L/R
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Kan velges ved å montere L/R
- Manuell overstyring
- Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
- Dreievinkel
- 95
- Gangtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <20 s
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 12...26.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]