GK24A-MP
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54
- Listepris
- NOK 10 754,00
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
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
Listepris: NOK 997,00
Din pris: ...
ZK2-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Listepris: NOK 333,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 11 W
- Effektforbruk (holdt)
- 3 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 21 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment
- 40 Nm
- Regulatortype
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter 0/1
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Kan velges med bryter 0...100 %
- Manuell overstyring
- Med trykknapp
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gangtid motor variabel
- 90...150 s
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- 35 s
- Mekanisk grensesnitt
- Universal vendbar spindelklemme 12...26.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]