LF24-3
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 4 Nm, AC/DC 24 V, 3-punkt, 150 s, IP54
- Listepris
- NOK 3 268,00
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
AV6-20
Akselforlenger 170 mm ø10 mm for spjeldaksling ø6...16 mm
Listepris: NOK 564,00
Din pris: ...
KH-LF
Momentarm, klemmedimensjon ø8...16 mm, Slissebredde 8,2 mm
Listepris: NOK 434,00
Din pris: ...
KH8
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø10...18 mm
Listepris: NOK 192,00
Din pris: ...
Z-ARS180L
Antirotasjonsmekanisme, 180 mm, for LF..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 820,00
Din pris: ...
ZG-LF1
Monteringssett for stagoverføring for flat installasjon
Listepris: NOK 1 172,00
Din pris: ...
ZG-LF3
Monteringssett for stagoverføring for sideinstallasjon Slissebredde 6,2 mm
Listepris: NOK 1 274,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment
- 4 Nm
- Regulatortype
- 3-punkt
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter L/R
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Kan velges ved å montere L/R
- Manuell overstyring
- No
- Dreievinkel
- 95
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <20 s
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 8...16 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]