2. Aktuatorer
  3. Sikkerhetsaktuatorer

NF24A-MP



Tilbake til produktkategori
NF24A-MP

NF24A-MP

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Listepris
NOK 4 791,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
Z-SF

Z-SF

Bunnplateforlenger, for NF..A / SF..A

Listepris: NOK 65,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AV8-25

AV8-25

Akselforlenger 240 mm ø20 mm for spjeldaksling ø8...22.7 mm

Listepris: NOK 630,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
IND-AFB

IND-AFB

Endestopp-indikator, for NF..A / SF..A

Listepris: NOK 87,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K7-2

K7-2

Vendbar spindelklemme, for sentrisk montering, for spjeldakslinger ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Listepris: NOK 347,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KG10A

KG10A

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10

Listepris: NOK 233,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KG8

KG8

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8

Listepris: NOK 198,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH-AFB

KH-AFB

Momentarm, for 3/4" akslinger, klemmedimensjon ø10...22 mm, Slissebredde 8,2 mm

Listepris: NOK 294,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH8

KH8

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø10...18 mm

Listepris: NOK 192,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 820,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Form fit innsats, 10x10 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 380,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Form fit innsats, 12x12 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 380,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Form fit innsats, 15x15 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 380,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Form fit innsats, 16x16 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 380,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZG-AFB

ZG-AFB

Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon

Listepris: NOK 1 015,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN2-B

ZKN2-B

Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

Listepris: NOK 69,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Beskyttelsespose med wire
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 2 200,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S2A-F

S2A-F

Hjelpebryter 2x SPDT

Listepris: NOK 1 495,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A-F

P1000A-F

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ

Listepris: NOK 1 763,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
CRP24-B1

CRP24-B1

Stillingsgiver for veggmontering, 0...100%, driftsområde kan velges, 0...10 V eller 2...10 V

Listepris: NOK 1 385,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGA24

SGA24

Stillingsgiver for veggmontering

Listepris: NOK 1 615,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGE24

SGE24

Stillingsgiver for integrert montering

Listepris: NOK 1 615,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGF24

SGF24

Stillingsgiver for frontmontering

Listepris: NOK 1 154,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box for MP-Bus IP20

Listepris: NOK 1 754,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-UIC

Z-UIC

Signalomformer spenning/strøm 100 kΩ 4...20 mA, forsyning AC/DC 24 V

Listepris: NOK 3 138,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 2 806,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 6 258,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
MFT-C

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 3 831,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 997,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 333,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 9 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 8 261,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
7 W
Effektforbruk (holdt)
3.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
9.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
10 Nm
Regulatortype
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Rotasjonsretning motor
kan velges med bryter L/R
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Kan velges ved å montere L/R
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Dreievinkel
95
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid motor variabel
40...150 s
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 10...25.4 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]