SF24G-SR-S2-L
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP66/67
- Listepris
- NOK 9 419,00
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
- 5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 3 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 7 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Moment
- 20 Nm
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter L/R
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- L (mot urviseren)
- Manuell overstyring
- Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <20 s
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 12...26.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP66/67
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 4X
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]