3. Aktuatorer for vanskelige miljøforhold

SFG-L



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SFG-L

SFG-L

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 75 s, IP66/67

Listepris
NOK 9 096,00
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Kabelmuffe for kabeldiameter ø4...10 mm

Listepris: NOK 119,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektforbruk (i gang)
7 W
Effektforbruk (holdt)
3.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
18 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Moment
20 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
L (mot urviseren)
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 12...26.7 mm
Beskyttelseskategori
IP66/67
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingstype
UL Enclosure Type 4X
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]