LMV-D3-MOD
VAV-Compact-enhet – med VAV-regulator, dynamisk Δp-sensor og spjeldmotor, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Applikasjonsområde: VAV-enheter i komfort-applikasjoner
Applikasjon: VAV/CAV, posisjonsregulering
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
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
ZK2-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 4 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Moment
- 5 Nm
- Regulatortype
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Dreievinkel
- 95°
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 6...20 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- 0...50°C [32...122°F]