NMV-D3-MP
VAV-Compact-enhet – med VAV-regulator, dynamisk Δp-sensor og spjeldmotor, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Applikasjonsområde: VAV-enheter i komfort-applikasjoner
Applikasjon: VAV/CAV, posisjonsregulering
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
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
Listepris: NOK 5 735,00
Din pris: ...
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
Listepris: NOK 915,00
Din pris: ...
ZK2-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Listepris: NOK 305,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment
- 10 Nm
- Regulatortype
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Dreievinkel
- 95
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 8...26.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- 0...50°C [32...122°F]