Hjem

Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Vis mappen Nedlastinger
Til nedlastingssenteret

Artikler i handlevognen

Handlevognen er tom.
artikler i handlevognen

Solution

Antall:
Total:
Vis handlevogn/prosjektliste
Åpne en annen prosjektliste
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
  • Artikler i mappen Nedlastinger

    Mappen Nedlastinger er tom
    Artikler i mappen Nedlastinger

    !

    Vis mappen Nedlastinger
    Til nedlastingssenteret
  • Artikler i handlevognen

    Handlevognen er tom.
    artikler i handlevognen

    Solution

    Antall:
    Total:
    Vis handlevogn/prosjektliste
    Åpne en annen prosjektliste
    Eksporter som .xlsx Eksporter som .csv Importer fra .csv
  1. Hjem
  2. Aktuatorer
  3. Variabel luftmengde

VRU-D3-BAC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modulær løsning for VAV/kanaltrykkreguelering med dynamisk Δp-sensor, kan kombineres med ekstern VST-spjeldmotor.
Applikasjonsområde: VAV-enheter eller reguleringsspjeld i komfortventilasjonssystemer

Tilgjengelige aktuatorer, se "Elektrisk tilbehør"

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.

Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:

Designdata: Designdata

Sett bokmerke på denne siden
Del
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Se nå
  • Last ned

Tilbudstekster

  • Last ned

CAD / BIM

CAD data 3D

  • Last ned

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper

  • Last ned

Suksesshistorier

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
0 artikkel/artikler valgt
Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
Tilbehør

Elektrisk tilbehør

LF24-VST

LF24-VST

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
LM24A-VST

LM24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
NF24A-VST

NF24A-VST

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
NM24A-VST

NM24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
SF24A-VST

SF24A-VST

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
SM24A-VST

SM24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Blindplugg for VST kontaktplugg, for bruk uten aktuator
Multipack 25 stk.

Listepris: NOK 800,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 6 258,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Omformer Bluetooth / NFC

Listepris: NOK 3 886,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
2 VA pluss tilkoblet VST-aktuator
Tilkobling forsyningsregulering
Rekkeklemmer 2.5 mm²
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Beskyttelseskategori
IP42
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 1
Kapslingstype
UL Enclosure Type 1
Omgivelsestemperatur
0...50°C [32...122°F]