VRU-M1-BAC
VAV-Universal, modulær reguleringsløsning med integrert Δp-sensor for kontaminerte medier. Kan kombineres med spieldaktuator som er optimalt egnet for VAV/luftkanaltrykk-applikasjonen. Bruksområde: tekniske bygningsinnretninger, HVAC-systemer
Tilgjengelige aktuatorer, se "Elektrisk tilbehør"
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Elektrisk tilbehør
LF24-VST
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LM24A-VST
Roterende aktuator for VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LMQ24A-VST
Roterende aktuator for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54
NF24A-VST
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NKQ24A-VST
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
NM24A-VST
Roterende aktuator for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST
Roterende aktuator for VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
SF24A-VST
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SM24A-VST
Roterende aktuator for VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SMQ24A-VST
Roterende aktuator for VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54
ZG-VRU01
Blindplugg for VST kontaktplugg, for bruk uten aktuator
Multipack 25 stk.
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 2 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 2.5 mm²
- Regulatortype
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Beskyttelseskategori
- IP42
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 1
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 1
- Omgivelsestemperatur
- 0...50°C [32...122°F]