SF24A-VST

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig fra produsenter av VAV-bokser

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Detaljer

Spesifikasjoner

Effektforbruk (holdt)
3.5 W
Effektforbruk (i gang)
8.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
120 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 10...25.4 mm
Moment
20 Nm
Regulatortype
Modulerende
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V