SMQ24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Kun tilgjengelig fra produsenter av VAV-bokser

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Detaljer

Spesifikasjoner

Effektforbruk (holdt)
2 W
Effektforbruk (i gang)
15 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
7 s / 90°
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 10...20 mm
Moment
16 Nm
Regulatortype
Modulerende
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V