VRU-D3-BAC

VAV-Universal, modulær styreløsning med integrert Δp-sensor. Kan kombineres med spjeldaktuator som er optimalt egnet for VAV/luftkanaltrykk-applikasjonen. Bruksområde: tekniske bygningsinnretninger, HVAC-systemer

Kun tilgjengelig fra produsenter av VAV-bokser

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

CAD / BIM / VDI

CAD-data 3D

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Programvare/apper

Tilbehør

Elektrisk tilbehør

ZG-VRU01

Blindplugg for VST kontaktplugg, for bruk uten aktuator
Multipack 25 stk.

Listepris: NOK 525,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App, Smarttelefonapp for enkel igangkjøring, parameterinnstilling og vedlikehold

Tilgjengelig for gratis nedlasting

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering

Tilgjengelig for gratis nedlasting

ZIP-BT-NFC

Omformer Bluetooth / NFC

Listepris: NOK 2'499,00
Din pris: ...

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4'068,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Effektforbruk (i gang)
1.5 W
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V