2. Aktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

AVK24A-SR-TPC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglengde 32 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris
NOK 16 043,00
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
Data for planleggere
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
S2A-H

S2A-H

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 523,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
5 W
Effektforbruk (holdt)
2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
9.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Klemmer med kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
Kraft
2000 N
Regulatortype
DC 2...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp
Slag
32 mm
Gangtid (motor)
150 s / 32 mm
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
35 s
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
0...50°C [32...122°F]