CQ24A-SZ
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
- Listepris
- NOK 1 000,00
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
Z-ESCM
Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 200,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Beskyttelsesgrad
- IP40
- Effektforbruk (holdt)
- 0.3 W
- Effektforbruk (i gang)
- 0.3 W
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Gangtid (motor)
- 75 s / 90°
- Manuell overstyring
- Med aktuator (løsnet)
- Moment
- 1 Nm
- Regulatortype
- DC 0.5...10 V
- Sikkerhetsfunksjon
- Ikke fail-safe
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V