CQK24A-MPL
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
- Listepris
- NOK 1 558,00
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
Verktøy
MFT-P
Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering
ZK2-GEN
Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Listepris: NOK 275,00
Din pris: ...
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
Listepris: NOK 5 165,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Beskyttelsesgrad
- IP40
- Effektforbruk (holdt)
- 0.5 W
- Effektforbruk (i gang)
- 0.6 W
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Gangtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- 60 s
- Manuell overstyring
- Med aktuator (løsnet)
- Moment
- 1 Nm
- Regulatortype
- Kommunikativ
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Fast strømløs lukket (endestopper NC = 0 %)
- Sikkerhetsfunksjon
- Sikkerhetsfunksjon
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V