GV12-230-3-T
Aktuator lang slaglengde, 15000 N, AC 230 V, 3-punkt, 82 s, Slaglengde 65 mm, 2x SPDT, IP65, Rekkeklemmer
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Produktvideoer
How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H6 valve
How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H7 valve
How-to video: GV12 troubleshooting
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 230 V
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 90 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 1.5 mm²
- Kraft
- 15000 N
- Regulatortype
- 3-punkt
- Manuell overstyring
- Midlertidig med håndratt (ikke-roterende)
- Slag
- 65 mm
- Gangtid (motor)
- 82 s / 65 mm
- Beskyttelseskategori
- IP65
- Omgivelsestemperatur
- -20...70°C [-4...158°F]