Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

SRF24A-S2

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, 2 x SPDT, IP54

Listepris
NOK 4 150,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Effektforbruk (holdt)
2.5 W
Effektforbruk (i gang)
5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Hjelpebrytere
2 x SPDT
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Moment
20 Nm
Regulatortype
Åpne-lukke
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NC, ventil lukket (A – AB = 0%)
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V