2. Aktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

SRF24A-SZ-O



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SRF24A-SZ-O

SRF24A-SZ-O

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54

Listepris
NOK 5 825,00
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
Data for planleggere
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
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
5.5 W
Effektforbruk (holdt)
3 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
8.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
20 Nm
Regulatortype
DC 0.5...10 V
Rotasjonsretning motor
Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NO, ventil åpen (A – AB = 100%)
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]