2. Aktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

SRF24A-SZ-S2-5



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SRF24A-SZ-S2-5

SRF24A-SZ-S2-5

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54, F05

Listepris
NOK 7 689,00
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
Data for planleggere
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
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
5.5 W
Effektforbruk (holdt)
3 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
8.5 VA
Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Moment
20 Nm
Regulatortype
DC 0.5...10 V
Rotasjonsretning motor
Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NC, ventil lukket (A – AB = 0%)
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]