SRFA-S2-O
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 75 s, 2 x SPDT, IP54
- Listepris
- NOK 4 451,00
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
- Beskyttelsesgrad
- IP54
- Effektforbruk (holdt)
- 3.5 W
- Effektforbruk (i gang)
- 7 W
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Gangtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <20 s
- Hjelpebrytere
- 2 x SPDT
- Manuell overstyring
- Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
- Moment
- 20 Nm
- Regulatortype
- Åpne-lukke
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Strømløs NO, ventil åpen (A – AB = 100%)
- Sikkerhetsfunksjon
- Sikkerhetsfunksjon
- Spenning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V