SY4-230-MP-T
Roterende aktuator, 400 Nm, AC 230 V, MP-Bus, 16 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Rekkeklemmer
- Listepris
- NOK 46 218,00
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
Serviceverktøy
MFT-P
Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering
ZK2-GEN
Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Listepris: NOK 245,00
Din pris: ...
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
Listepris: NOK 4 603,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Dreievinkel
- 90
Spesifikasjoner aktuator
- Beskyttelsesgrad
- IP67
- Effektforbruk (i gang)
- 222 W
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Gangtid (motor)
- 16 s / 90°
- Hjelpebrytere
- 2 x SPDT
- Manuell overstyring
- Midlertidig med håndratt (ikke-roterende)
- Moment
- 400 Nm
- Regulatortype
-
- MP-bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Sikkerhetsfunksjon
- Ikke fail-safe
- Spenning AC/DC
- AC 230 V