SY4-24-3-T
Roterende aktuator, 400 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 20 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Rekkeklemmer
- Listepris
- NOK 40 792,00
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
- 195 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 226 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 2.5 mm² (Ledning 2x 1,5 mm² eller 1x 2,5 mm²)
- Moment
- 400 Nm
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Manuell overstyring
- Midlertidig med håndratt (ikke-roterende)
- Dreievinkel
- 90°
- Gangtid (motor)
- 20 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP67
- Omgivelsestemperatur
- -30...65°C [-22...149°F]