SY4-24-SR-T



SY4-24-SR-T

Roterende aktuator, 400 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 23 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 34'847,00
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
IP67
Effektforbruk (i gang)
254 W
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Gangtid (motor)
23 s / 90°
Hjelpebrytere
2 x SPDT
Manuell overstyring
Midlertidig med håndratt (ikke-roterende)
Moment
400 Nm
Regulatortype
DC 0.5...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V