TRC24A-SR
Roterende aktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP54
- Listepris
- NOK 2 500,00
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
- 1.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.4 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 3 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment
- 2 Nm
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Gangtid (motor)
- 15 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]