2. Aktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

TRF230-O



Lær mer
Tilbake til produktkategori
TRF230-O

TRF230-O

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, IP42

Listepris
NOK 2 668,00
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
CAD data 2D

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

CAD data 3D

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

BIM / Revit

  • Se nå
  • Last ned
  • Last ned

Data for planleggere
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
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Moment
2.5 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NO, ventil åpen (A – AB = 100%)
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<75 s
Beskyttelseskategori
IP42
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]