TRF230-S-O
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, 1x SPDT, IP42
- Listepris
- NOK 3 155,00
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
- AC 100...240 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5 VA
- Hjelpebrytere
- 1x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment
- 2.5 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Strømløs NO, ventil åpen (A–AB = 100%)
- Gangtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <75 s
- Beskyttelseskategori
- IP42
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]