3. Ventilaktuatorer

TRF24-SR-O



Lær mer
Tilbake til produktkategori
TRF24-SR-O

TRF24-SR-O

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42

Listepris
NOK 3 574,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
4 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
2.5 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Rotasjonsretning motor
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NO, ventil åpen (A–AB = 100%)
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<25 s
Beskyttelseskategori
IP42
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]