3. Ventilaktuatorer

TRY24-SR



Lær mer
Tilbake til produktkategori
TRY24-SR

TRY24-SR

Roterende aktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP40

Listepris
NOK 2 062,00
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
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
1 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
2 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Manuell overstyring
Med håndsveiv
Gangtid (motor)
35 s / 90°
Beskyttelseskategori
IP40
Omgivelsestemperatur
-7...50°C [19...122°F]