2. Aktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

VGRK24A-LP1-5



Lær mer
Tilbake til produktkategori
VGRK24A-LP1-5

VGRK24A-LP1-5

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP40, F05

Listepris
NOK 25 842,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Utsparing for RJ tilkoblingsmodul
Multipack 50 stk.

Listepris: NOK 4 350,00
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
Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
11 W
Effektforbruk (holdt)
3 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
21 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.5 mm², FRNC (halogenfri)
Tilkobling ethernet
RJ45-kontakt
Moment
40 Nm
Regulatortype
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Sky
Manuell overstyring
Med trykknapp
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid motor variabel
90...150 s
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
35 s
Beskyttelseskategori
IP40
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]