VLR24A-LP1
Roterende aktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP40
- Listepris
- NOK 9 184,00
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
Listepris: NOK 4 523,00
Din pris: ...
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
Listepris: NOK 997,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 3 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Tilkobling ethernet
- RJ45-kontakt
- Moment
- 5 Nm
- Regulatortype
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Sky
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Gangtid (motor)
- 90 s / 90°
- Gangtid motor variabel
- 35...150 s
- Beskyttelseskategori
- IP40
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]