VNV24A-LP1
Aktuator for seteventil, 1000 N, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglengde 20 mm, IP40
- Listepris
- NOK 12 289,00
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
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter
Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 1.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 3 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Tilkobling ethernet
- RJ45-kontakt
- Kraft
- 1000 N
- Regulatortype
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Sky
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Slag
- 20 mm
- Gangtid (motor)
- 150 s / 20 mm
- Gangtid motor variabel
- 90...150 s
- Beskyttelseskategori
- IP40
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]