DR24A-R
Roterende aktuator (RetroFIT+), Max. 90 Nm (ikke konstant) (ikke konstant), AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 150 s, IP54, F05/F07
- Listepris
- NOK 9 064,00
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
ZDV-01
Form-fit adapter, flatt hode, 13xø19x33 mm (WxøxH), for DR..-R
Listepris: NOK 687,00
Din pris: ...
ZDV-02
Form-fit adapter firkantet, 17x17x19 mm (LxWxH), for DR..-R
Listepris: NOK 687,00
Din pris: ...
ZDV-03
Form-fit adapter, flatt hode, 17xø22x33 mm (WxøxH), for DR..-R
Listepris: NOK 687,00
Din pris: ...
ZDV-04
Form-fit adapter, flatt hode, 14xø18x33 mm (WxøxH), for DR..-R
Listepris: NOK 687,00
Din pris: ...
Elektrisk tilbehør
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 4 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment
- Max. 90 Nm (ikke konstant)
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2