2. RetroFIT+
  3. Aktuatorer for reguleringsventiler

GR230A-R



Lær mer
Tilbake til produktkategori
GR230A-R

GR230A-R

Roterende aktuator (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 150 s, IP54, F05/F07

En form-fit-adapter er nødvendig for installasjon og må bestilles separat.
Se "Mekanisk tilbehør"

Listepris
NOK 5 104,00
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
ZGF-14

ZGF-14

Form-fit adapter, flatt hode, 14xø18x33 mm (WxøxH), for GR..-R

Listepris: NOK 693,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZGF-17

ZGF-17

Form-fit adapter, flatt hode, 17xø22x33 mm (WxøxH), for GR..-R

Listepris: NOK 693,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZGV-14

ZGV-14

Form-fit adapter firkantet, 14x14x40 mm (LxWxH), for GR..-R

Listepris: NOK 639,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZGV-16

ZGV-16

Form-fit adapter firkantet, 16x16x40 mm (LxWxH), for GR..-R

Listepris: NOK 639,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZGV-17

ZGV-17

Form-fit adapter firkantet, 17x17x20 mm (LxWxH), for GR..-R

Listepris: NOK 639,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZGV-19

ZGV-19

Form-fit adapter firkantet, 19x19x40 mm (LxWxH), for GR..-R

Listepris: NOK 639,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZGI-001

ZGI-001

Innsats for form-fit adapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxWxH)

Listepris: NOK 793,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZGI-002

ZGI-002

Innsats for form-fit adapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxWxH)

Listepris: NOK 793,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZGI-003

ZGI-003

Innsats for form-fit adapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxWxH)

Listepris: NOK 793,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZGI-004

ZGI-004

Innsats for form-fit adapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxWxH)

Listepris: NOK 793,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZGI-009

ZGI-009

Innsats for form-fit adapter ZGV-19 11xø17x15 mm (WxøxH)

Listepris: NOK 793,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZGI-010

ZGI-010

Innsats for form-fit adapter ZGV-19 10xø17x15 mm (WxøxH)

Listepris: NOK 793,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZGI-012

ZGI-012

Innsats for form-fit adapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxWxH)

Listepris: NOK 793,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZGI-013

ZGI-013

Innsats for form-fit adapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxWxH)

Listepris: NOK 793,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZGI-014

ZGI-014

Innsats for form-fit adapter ZGV-19 8xø17x15 mm (WxøxH)

Listepris: NOK 793,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZGI-015

ZGI-015

Innsats for form-fit adapter ZGV-19 9xø17x15 mm (BxøxH)

Listepris: NOK 793,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 813,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 083,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
5 W
Effektforbruk (holdt)
2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
9 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
40 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Gangtid (motor)
150 s / 90°