GR24A-MP-R
Roterende aktuator (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07
En form-fit-adapter er nødvendig for installasjon og må bestilles separat.
Se "Mekanisk tilbehør"
- Listepris
- NOK 6 545,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
ZGF-14
Form-fit adapter, flatt hode, 14xø18x33 mm (WxøxH), for GR..-R
ZGF-17
Form-fit adapter, flatt hode, 17xø22x33 mm (WxøxH), for GR..-R
ZGV-14
Form-fit adapter firkantet, 14x14x40 mm (LxWxH), for GR..-R
ZGV-16
Form-fit adapter firkantet, 16x16x40 mm (LxWxH), for GR..-R
ZGV-17
Form-fit adapter firkantet, 17x17x20 mm (LxWxH), for GR..-R
ZGV-19
Form-fit adapter firkantet, 19x19x40 mm (LxWxH), for GR..-R
ZGI-009
Innsats for form-fit adapter ZGV-19 11xø17x15 mm (WxøxH)
ZGI-010
Innsats for form-fit adapter ZGV-19 10xø17x15 mm (WxøxH)
Elektrisk tilbehør
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
ZK2-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 4 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 7 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment
- 40 Nm
- Regulatortype
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Gangtid (motor)
- 90 s / 90°
- Gangtid motor variabel
- 75...270 s
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2