HTC24-3
Roterende aktuator for blandeventiler, 5 Nm, AC 24 V, 3-punkt, 70 s, IP40
- Listepris
- NOK 2 169,00
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
MS-NRL
Montasje-kit for Siemens/Landis&Stäfa-blandeventiler VCI/VBG/VBF
Listepris: NOK 226,00
Din pris: ...
Elektrisk tilbehør
SNR
Hjelpebryter 1x SPDT for 3-punkts HT-aktuatorer med kabeltilkobling
Listepris: NOK 366,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 1.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment
- 5 Nm
- Regulatortype
- 3-punkt
- Rotasjonsretning motor
- rotasjon med urviseren (cw)
- Manuell overstyring
- Midlertidig og permanent girutkobling ratt på kapslingen
- Dreievinkel
- 90
- Gangtid (motor)
- 70 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP40